HC-M-12-MOD-BU
-
접점 삽입 모듈
1663323
HEAVYCON 접점 삽입 모듈, 암, 12핀, 크림프 연결
제품의 세부 정보
| 조립 참고 사항 | 하우징 높이 ≥ 52 mm 플러그-인 연결은 부하/전압이 없는 경우에만 작동 가능합니다. |
| 제품 타입 | 모듈형 접점 삽입 |
| 시리즈 | HC-M-12 |
| 애플리케이션 | 신호 |
| 핀 수 | 12 |
| 연결 프로파일 | 12 |
| 접점 번호 지정 | 1 - 12 |
| 모듈 슬롯 수 | 1 |
| 접점 타입 | 회전 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 연결 기술 | |
| 연결 기술 | 크림프 연결 |
| 전선 연결 | |
| 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 26 ... 14 |
| 개별 전선의 피복 제거 길이 | 8 mm (6 mm/2.5 mm²) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 34.2 mm |
| 높이 | 34 mm |
| 길이 | 14.6 mm |
| 기계적 특성 | |
| 최소 하우징 높이 | 52 mm |
| 접점 직경 | 1.6 mm |
| 정격전압(III/3) | 250 V |
| 정격서지전압 | 3 kV |
| 정격전류 | 10 A |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 500 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 접점 소재 | 구리 합금 |
| 접점 표면 소재 | Ag(또는 Au) |
| 접점 캐리어 소재 | PC |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C (접점의 온도 상승 포함) |
| 항목 번호 | 1663323 |
| 패키지 단위 | 2 pc |
| 최소 주문 수량 | 2 pc |
| 제품 키 | AF7ACB |
| GTIN | 4017918123130 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 11.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 10.1 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
CK1,6-ED-BU-POF - 암 접점 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - 크림프 접점 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - 크림프 접점 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - 크림프 접점 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - 크림프 접점 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - 크림프 접점 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - 크림프 접점 1663446
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - 크림프 접점 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - 크림프 접점 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - 크림프 접점 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - 크림프 접점 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - 크림프 접점 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - 크림프 접점 1674985
-
CRIMPFOX-TC 4 - 크림핑 플라이어 1212113