산업용 AI
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
HC-M-03-MOD-BU - 접점 삽입 모듈
HC-M-03-MOD-BU
-
접점 삽입 모듈
1663226
HEAVYCON 접점 삽입 모듈, 암, 3핀, 크림프 연결
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
일반
HEAVYCON 하우징 설계 B6 - B48용, HC-M-MHR... 힌지 고정 프레임 필요, CK4,0... 크림프 접점(기본적으로 크림프 접점은 제공되지 않음)
제품 속성
애플리케이션
전원
핀 수
3
모듈 슬롯 수
1
절연 특성
과전압 카테고리
III
오염등급
3
전기적 속성
정격전압(III/3)
400 V
정격서지전압
6 kV
정격전류
40 A
치수
치수 도면
폭
34.2 mm
높이
40.7 mm
길이
14.6 mm
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V0
접점 소재
구리 합금
접점 표면 소재
Ag
접점 캐리어 소재
PC
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
≥ 500
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C
마운팅
조립 참고 사항
하우징 높이 ≥ 52 mm
플러그-인 연결은 부하/전압이 없는 경우에만 작동 가능합니다.
상용 데이터
항목 번호
1663226
패키지 단위
2 pc
최소 주문 수량
200 pc
제품 키
AF7ACB
GTIN
4017918123031
개당 중량(패키지 포함)
13.15 g
개당 중량(패키지 제외)
13.15 g
관세 번호
85366990