최근 검색 내용
로그인
0
비교에 제품이 없습니다
제품
제품 개요
신제품
장치 연결 기술용 제품 탐색기
기술
고객 맞춤형 솔루션
Konfiguratoren
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
HC-HV 6-EBUS - 접점 삽입
HC-HV 6-EBUS
-
접점 삽입
1773365
HEAVYCON 암 삽입, 690 V(III/3)용, 6개의 N/O 접점 및 2개의 스위칭 접점 있음, 스크류 연결
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
고정된 핀 수의 접점 삽입
설계
B16
핀 수
6
연결 프로파일
6+2+PE
절연 특성
과전압 카테고리
III
오염등급
3
치수
치수 도면
폭
34 mm
높이
37.5 mm
길이
84.5 mm
연결 데이터
연결 기술
연결 기술
스크류 연결
전선 연결
케이블 사이즈
0.5 mm² ... 2.5 mm²
케이블 사이즈 AWG
20 ... 14
조임 토크
0.5 Nm
개별 전선의 피복 제거 길이
7 mm (N/O 접점)
7 mm (제어 접점)
전기적 속성
정격전압(III/3)
400 V (전원 접점 단선-접지)
250 V 제어 접점
690 V (전원 접점 단선-접지)
전원 접점용 정격 전압
400/690 V
정격서지전압
6 kV (N/O 접점)
4 kV (제어 접점)
정격전류
16 A
테스트 전압
3 kV AC
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
≥ 500
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V0
접점 소재
구리 합금
접점 표면 소재
Ag
접점 캐리어 소재
PA
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C (접점의 온도 상승 포함)
표준 및 규정
구조 및 테스트 규정
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1, DIN IEC 60512
IEC 60352
테스트
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1, DIN IEC 60512
IEC 60352
상용 데이터
항목 번호
1773365
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7ABG
GTIN
4017918115548
개당 중량(패키지 포함)
97.74 g
개당 중량(패키지 제외)
83.3 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440205
ECLASS-15.0
27440205
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
액세서리
HC-B-3PE
-
PE 배율기
1644326
제품 도움말