최근 검색 내용
로그인
0
비교에 제품이 없습니다
제품
제품 개요
신제품
장치 연결 기술용 제품 탐색기
기술
고객 맞춤형 솔루션
Konfiguratoren
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
HC-B 24-EBUS/Z - 접점 삽입
HC-B 24-EBUS/Z
-
접점 삽입
1660122
암 삽입, 스트레인 릴리프가 있는 스크류 연결, 마킹 1 - x
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
고정된 핀 수의 접점 삽입
핀 수
24
절연 특성
과전압 카테고리
III
오염등급
3
치수
폭
34 mm
길이
111 m
기계적 특성
접점 직경
2.5 mm
연결 데이터
연결 기술
연결 기술
스크류 연결
표준에 따른 연결
IEC / EN
전선 연결
케이블 사이즈
0.5 mm² ... 2.5 mm²
케이블 사이즈 AWG
20 ... 14
조임 토크
0.5 Nm
개별 전선의 피복 제거 길이
7 mm
전기적 속성
정격전압(III/3)
400 V
정격서지전압
6 kV
정격전류
16 A
테스트 전압
3 kV AC
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
≥ 500
소재 사양
밀폐 소재
연질 고무, 오일 및 벤젠에 대한 내성
접점 소재
단선, 회전, 구리 합금, 경질 은도금 또는 경질 금도금 - 요청 시 스크류 접점 경질 금도금 제공 가능
접점 캐리어 소재
유리 섬유 강화 열가소성 플라스틱, UL 94 V0
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C (접점의 온도 상승 포함)
표준 및 규정
구조 및 테스트 규정
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1, DIN IEC 60512
IEC 60352
테스트
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1, DIN IEC 60512
IEC 60352
상용 데이터
항목 번호
1660122
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7ABC
GTIN
4017918021863
개당 중량(패키지 포함)
122.12 g
개당 중량(패키지 제외)
115.52 g
관세 번호
85369010
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440205
ECLASS-15.0
27440205
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
액세서리
HC-B-PES
-
스크류
1604997
제품 도움말