SACC-CIM12MSB5PL180THRSAMPLE
-
접점 캐리어
1413552
센서/액추에이터 플러시 타입 커넥터, 5핀, B-코딩, 직선 THR 납땜 연결 있음, 점접 삽입 전용
제품의 세부 정보
| 작동에 대한 참고 사항 | 지정된 전기 및 기계 데이터는 커넥터 쌍이 올바르게 잠겨 있고 마운트되었다는 가정에 따른 것입니다. 커넥터가 잠금 해제되어 오염될 위험이 있는 경우 IP54 이상의 보호 캡을 사용해 커넥터를 밀폐해야 합니다. 또한 litz 전선, 케이블 또는 PCB 조립으로 인한 영향을 고려해야 합니다. |
| 제품 타입 | 접점 삽입 |
| 핀 수 | 5 |
| 코딩 | B |
| 스레드 타입 | M12 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격서지전압 | 1.5 kV |
| 접점 저항 | ≤ 3 mΩ |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 60 V |
| 정격전류 IN | 4 A |
| 연결 타입 | THR 납땜 연결 |
| 소재 접점 캐리어 | PA 6.6 |
| 소재 접점 | CuZn |
| 소재 접점 표면 | Au |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 연결 1 | |
| 헤드 설계 | 핀 |
| 헤드 케이블 아웃렛 | 직선 |
| 헤드 스레드 타입 | M12 |
| 코딩 | B |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | > 100 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP67 |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 85 °C |
| -40 °C ... 85 °C (기계적 작동 없음) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| 표준 명칭 | M12 원형 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-101를 따름 |
| 항목 번호 | 1413552 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | ABQAGM |
| GTIN | 4055626008226 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 4.805 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 2.598 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
| ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
PROT-M12 FS-M - 밀폐 캡 1430488
-
SACC-M12-SCO PLUG - 하우징 스크류 연결 1551493
-
SACC-DSIV-M12-PLUG - 하우징 스크류 연결 1416145
-
SACC-M12-SCO PLUG L90 - 하우징 스크류 연결 1436709
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR - 하우징 스크류 연결 1413997
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR - 하우징 스크류 연결 1413996
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCO - 하우징 스크류 연결 1413999
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCO - 하우징 스크류 연결 1413998
-
SACC-M12 PLUG PRESS - 하우징 스크류 연결 1437892
-
SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THR - 하우징 스크류 연결 1417984
-
SACC-BP-M-M12-THR PP - 하우징 스크류 연결 1027661
-
SACC-FP-M-M12-THR PP - 하우징 스크류 연결 1027679