MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC - 정전압원
2902822

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

정전압원, 입력 전압 9.6 - 30 V DC, 출력 전압 10 V, 7.5 V, 5 V, 2.5 V DC, 전기적으로 절연됨, DIP 스위치를 통해 구성 가능, 스크류 연결 기술, 표준 구성

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보