SACC-M12MS-4QLCON-M - 커넥터
SACC-M12MS-4QLCON-M
-
커넥터
1640430
센서 플러그-인 커넥터, 4핀, 암 커넥터, 직선 버전, 금속 널 있음, LOOP 너트 있음
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
원형 커넥터(케이블측)
핀 수
4
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V2
접점 소재
Cu 합금
접점 표면 소재
사전 니켈 도금 및 주석 도금
전선 절연 소재
PVC / PE
전기적 속성
정격전류 I
N
4 A
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65
IP67
주변 온도(작동)
-25 °C ... 80 °C
-25 °C ... 50 °C (전선 연결 시 온도, 케이블 제조업체의 사양을 따라야 함)
상용 데이터
항목 번호
1640430
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
판매 키
02
제품 키
AF2CCA
GTIN
4017918173210
개당 중량(패키지 포함)
22.9 g
개당 중량(패키지 제외)
22.9 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
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
액세서리
Q-PROT 9/11
-
필러 플러그
1670235
제품 도움말