ES-BBC-5-5 BK - 커넥터
1155601

커넥터, 제품 범위: BBC, 설계: 커넥터, 색상: 검정, 핀 수: 1, 정격전압: 1500 V DC, 정격 전류: 200 A, 연결 방법: 스프링 연결

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

빠른 설치: 랙의 부스바에서 배터리 모듈 직접 접촉
안전한 설치: 삽입되지 않은 경우에도 터치손상을 방지하는 배터리 단자
다양한 적용 분야: 여러 다른 전류를 허용하는 모듈형 설계
통합 인터페이스가 있는 슬라이드-인 시스템: 설치 중 배선 작업 없음