산업용 AI
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
VS - 연결 핀
VS
-
연결 핀
3004207
연결 핀, 높이: 1000 mm, 직경: 2 mm, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
브리지
치수
높이
1000 mm
직경
2 mm
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
소재
플라스틱
상용 데이터
항목 번호
3004207
패키지 단위
1 m
최소 주문 수량
1 m
제품 키
BE1ZWX
GTIN
4017918090692
개당 중량(패키지 포함)
7.7 g
개당 중량(패키지 제외)
7 g
관세 번호
85389099
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-15.0
27141190
ECLASS-13.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)
(CAS-NO: 15571-58-1)
SCIP
50fb1b27-f17f-44ad-aa57-bb2b2bcffb1c
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
이점
연결 핀은 멀티 핀 장치를 개별적으로 결합하기에 적합합니다.
제품 도움말