이 연결 부품은 모듈형 신호 타워의 일부로 설계되었으며 타워를 전기적으로 연결하는 데 사용됩니다. 요구 사항에 따라 신호 타워는 임의로 조합된 최대 5개의 신호 부품으로 구성될 수 있습니다. 최대 5개의 광학 신호 부품이나 최대 4개의 광학 및 1개의 음향 신호 부품을 사용할 수 있습니다. 음향 신호 부품을 맨 위 부품으로만 사용하십시오. 베요넷 잠금 시스템은 부품 간의 기계적 및 전기적 연결을 설정합니다. PSD-S 50 신호 타워(50 mm 직경)가 PSD-S 신호 타워(70 mm 직경)와 기계적으로 호환되지 않는다는 점에 주의하십시오.
PSD-S 50 CE
-
연결 부품
1018740
수평 및 타사 튜브 조립용 베이스
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
장착 표면(바닥), 정션 박스 또는 브래킷에 장착하기 위한 연결 요소
푸쉬-인 연결 기술
보호 수준: IP65(마운트 시).