FOC-17P4-17P4-GL01/140 - 연결 케이블
1087144

사전 조립된 M17 시리즈 FO 플러그 어셈블리: 4핀 플러그-플러그, 멀티 모드 유리 섬유 G62.5/125um OM1, 스크류 연결방식, FO 케이블 길이: 140 m, 삽입 후 IP67 보호 수준, 케이블 덕트에 고정 설치, 실내/옥외 사용을 위한 지하 케이블 덕트 및 케이블 보호 파이프

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

커넥터는 작고 컴팩트하며 최대 외부 직경이 21 mm이기 때문에 고밀도 설치가 가능합니다.
IP67 보호 수준, 스테인리스 스틸 하우징, 주변 온도 -40 °C ... +85 °C, 산업용 애플리케이션 및 혹독한 산업 환경에 적합
실내 및 옥외 애플리케이션용 외장 광섬유 FO 케이블, 저연 및 할로겐-프리, 표준 길이는 10 m ... 200 m 까지 주문 가능, 요청 시 길이 맞춤 제작
커넥터에 보호 커버가 통합되어 있기 때문에 현장에서 편리하게 사용할 수 있습니다