SD-WMS 5 (NU)R CC - 전선 마킹 슬리브
SD-WMS 5 (NU)R CC
-
전선 마킹 슬리브
0826048
전선 마킹 슬리브, 케이블 직경 범위: 2.5 ... 5 mm, 수평: 숫자, 마운팅 타입: 스레드-온
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
일반
주문 시 필요한 마킹을 명시하십시오: 제품당 최소 주문: 1개 패키지 단위
제품 속성
제품 타입
전선 마커
마킹
인쇄 방향
수평
인쇄
숫자
슬롯 타입
프로파일
치수
폭
3.2 mm
높이
5.5 mm
길이
4.2 mm
소재 사양
색상
국제 색상 코드
소재
폴리 염화 비닐
UL 94에 따른 난연성등급
V0
구성품
실리콘 및 카드뮴 무함유
케이블 / 라인
외부 케이블 직경
2.5 mm ... 5 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-30 °C ... 60 °C
페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트
페인트 습윤 손상 물질 테스트(LABS 적합성)
VW PV 3.10.7:2005-02
결과
테스트 통과
내자외선
사양
ISO 4892-2:2013-03 (준수)
결과
테스트 통과
테스트 기간
96 h
표준 및 규정
와이프 저항(Wipe resistance)
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
마운팅
마운트 타입
스레드-온
상용 데이터
항목 번호
0826048
패키지 단위
500 pc
최소 주문 수량
500 pc
제품 키
BG2221
개당 중량(패키지 포함)
333 g
개당 중량(패키지 제외)
333 g
관세 번호
49119900
원산지
SE
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
SD-WMS 5 TOOL
-
케이블 마커용 정렬 도구
0826475
SD-WMS CASE
-
전선 마킹 칼라용 매거진 박스
0826501
제품 도움말