SD-WMS 5 (CH)R YE - 전선 마킹 슬리브
0825955

전선 마킹 슬리브, yellow (RAL 1018), 라벨링됨, 케이블 직경 범위: 2.5 ... 5 mm, 수평: 문자, 마운팅 타입: 스레드-온

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

SD‑WMS ... 전선 마킹 칼라를 사용한 쉽고 안정적인 전선 라벨링
롤 형태로 제공됨
사전 라벨링된 여러 개의 개별 칼라를 결합하여 여러 문자의 라벨을 만들 수 있습니다.