SD-WMS 3 (NU):8 - 전선 마킹 슬리브
SD-WMS 3 (NU):8
-
전선 마킹 슬리브
0825586:8
전선 마킹 슬리브, 번호가 라벨링됨: 숫자, 흰색, 마운팅 타입: 스레드-온
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
전선 마커
마킹
인쇄
숫자
슬롯 타입
프로파일
치수
폭
3.2 mm
높이
3.6 mm
길이
3.50 mm
외부 치수(dimensions)
외부 직경
1.3 mm ... 3 mm
소재 사양
색상
흰색
소재
폴리 염화 비닐
UL 94에 따른 난연성등급
V0
구성품
실리콘 및 카드뮴 무함유
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-30 °C ... 60 °C
표준 및 규정
와이프 저항(Wipe resistance)
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
마운팅
마운트 타입
스레드-온
상용 데이터
항목 번호
0825586:8
패키지 단위
200 pc
최소 주문 수량
200 pc
제품 키
BG222B
GTIN
4046356415545
개당 중량(패키지 포함)
0.033 g
개당 중량(패키지 제외)
0.031 g
관세 번호
49119900
원산지
SE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
SD-WMS 3 TOOL
-
케이블 마커용 정렬 도구
0826462
SORTI 1/10
-
분류 박스
5020425
SORTI 2/12
-
분류 박스
5020674
SORTI 3/ 7
-
분류 박스
5020645
SORTI 3/ 8
-
분류 박스
5020438
SORTI 3/18
-
분류 박스
5028731
SORTI 4/8
-
분류 박스
5145180
SORTI 4/12
-
분류 박스
5020658
SORTI 4/24
-
분류 박스
5031524
제품 도움말