PATG HF 2/15
-
전선 마커 캐리어
1014052
전선 마커 캐리어, 투명/검정색, 라벨링되어 있지 않음, 케이블 직경 범위: 2 ... 4 mm, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 15 mm
제품의 세부 정보
제품 타입 | 마커 캐리어 케이블 |
타입 | 프로파일 |
폭 | 15 mm |
높이 | 6.1 mm |
깊이 | 7.2 mm |
외부 치수(dimensions) | |
외부 직경 | 2 mm ... 4 mm |
최소 외부 직경 | 2 mm |
최대 외부 직경 | 4 mm |
텍스트 필드 | |
텍스트 필드 폭 | 15 mm |
텍스트 필드 높이 | 4 mm |
색상 | 다색 |
투명 | |
검정색 (RAL 9005) | |
소재 | TPU |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
구성품 | 실리콘, 할로겐 및 카드뮴 무함유 |
외부 케이블 직경 | 2 mm ... 4 mm |
페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
결과 | 테스트 통과 |
내자외선 | |
사양 | ISO 4892-2:2013-03 |
결과 | 테스트 통과 |
테스트 기간 | 96 h |
온도 저항 | |
사양 | ANSI/UL 969-2018:03 (에 따름) |
테스트 기간 | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | 테스트 통과 |
사양 | ISO 175:2010(준수) |
테스트 기간 | 168 h |
수산화 나트륨 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
테스트 통과 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
테스트 통과 |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
테스트 통과 |
IRM 901 | 테스트 통과 |
IRM 902 | 테스트 통과 |
아황산 가스가 존재하는 응결 변화 기후에서 수행되는 테스트 | |
사양 | DIN 50018:2013-05 |
결과 | 테스트 통과 |
기후 수준 | AHT 1.0 S |
주기 | 2 |
염수 분무 테스트 | |
사양 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
결과 | 테스트 통과 |
테스트 기간 | 96 h |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C |
권장되는 보관 조건 | 23 °C / 50 % 상대 습도 원래 포장에 넣어 건조하고 어두운 곳에 보관할 것을 권장합니다. |
권장 주변 온도(보관/운송) | 23 °C |
권장 습도(보관/운송) | 50 % |
선반 수명 | 2 연도 |
표준 | |
표준/규정 | EN 45545-2 |
마운트 타입 | 슬라이드 온 |
항목 번호 | 1014052 |
패키지 단위 | 1,000 pc |
최소 주문 수량 | 1,000 pc |
제품 키 | BG221A |
카탈로그 페이지 | 250페이지(C-3-2019) |
GTIN | 4046356779395 |
개당 중량(패키지 포함) | 0.297 g |
개당 중량(패키지 제외) | 0.297 g |
관세 번호 | 39269097 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
EF3.0 기후 변화 | |
CO2e kg | 0.005 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
-
UCT-WMT (15X4) BU - 전선 마커 0801452
-
UCT-WMT (15X4) GN - 전선 마커 0801450
-
UCT-WMT (15X4) OG - 전선 마커 0801449
-
UCT-WMT (15X4) RD - 전선 마커 0801448
-
UCT-WMT (15X4) YE - 전선 마커 0801447
-
UC-WMT (15X4) - 전선 마커 0819398
-
UC-WMT (15X4) BU - 전선 마커 0821030
-
UC-WMT (15X4) GN - 전선 마커 0824040
-
UC-WMT (15X4) OG - 전선 마커 0824037
-
UC-WMT (15X4) RD - 전선 마커 0821043
-
UC-WMT (15X4) YE - 전선 마커 0819408
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - 삽입 라벨 1169312
-
UCT-WMT (15X4) VT - 전선 마커 0801451
-
UC-WMT (15X4) VT - 케이블 마커 0825361
이점
PATG HF... 슬리브는 캡티브 마커 캐리어입니다.
이러한 전선 마킹 시스템은 마커 캐리어 및 삽입 라벨로 구성됩니다.
포괄적인 승인으로 국제적 사용이 보장됩니다.
고품질 플라스틱이 사용되어 철도 산업 및 자동차 산업의 가장 엄격한 요구 사항을 충족합니다.
해당 UCT-WMT... 및 UC-WMT... 삽입 라벨이 마킹에 사용됩니다.
PATG HF...의 플라스틱 속성으로 인해 BLUEMARK...를 사용한 UC-WMT...의 고품질 용액 인쇄가 필요합니다.