PATG 0/10
-
전선 마커 캐리어
1013795
전선 마커 캐리어, 투명, 라벨링되어 있지 않음, 케이블 직경 범위: 0.6 ... 1.2 mm, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 10 mm
제품의 세부 정보
제품 타입 | 마커 캐리어 케이블 |
타입 | 프로파일 |
폭 | 10 mm |
높이 | 4.6 mm |
깊이 | 5.25 mm |
외부 치수(dimensions) | |
외부 직경 | 0.6 mm ... 1.2 mm |
최소 외부 직경 | 0.6 mm |
최대 외부 직경 | 1.2 mm |
텍스트 필드 | |
텍스트 필드 폭 | 10 mm |
텍스트 필드 높이 | 4 mm |
RoHS 준수 | 예 |
색상 | 투명 |
소재 | PVC |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
구성품 | 실리콘 프리 |
외부 케이블 직경 | 0.6 mm ... 1.2 mm |
페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
결과 | 테스트 통과 |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -50 °C ... 80 °C |
권장 주변 온도(보관/운송) | 23 °C |
권장 습도(보관/운송) | 50 % |
마운트 타입 | 슬라이드 온 |
항목 번호 | 1013795 |
패키지 단위 | 1,000 pc |
최소 주문 수량 | 1,000 pc |
제품 키 | BG221A |
카탈로그 페이지 | 248페이지(C-3-2019) |
GTIN | 4017918013981 |
개당 중량(패키지 포함) | 0.104 g |
개당 중량(패키지 제외) | 0.098 g |
관세 번호 | 39269097 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
EF3.0 기후 변화 | |
CO2e kg | 0 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
-
UCT-WMT (10X4) BU - 전선 마커 0801437
-
UCT-WMT (10X4) GN - 전선 마커 0801435
-
UCT-WMT (10X4) OG - 전선 마커 0801434
-
UCT-WMT (10X4) RD - 전선 마커 0801433
-
UCT-WMT (10X4) YE - 전선 마커 0801431
-
UC-WMT (10X4) - 전선 마커 0819372
-
UC-WMT (10X4) BU - 전선 마커 0820992
-
UC-WMT (10X4) GN - 전선 마커 0823999
-
UC-WMT (10X4) OG - 전선 마커 0823986
-
UC-WMT (10X4) RD - 전선 마커 0821001
-
UC-WMT (10X4) YE - 전선 마커 0819385
-
US-WMT (10X4) - 케이블 마커 0828765
-
US-WMT (10X4) BU - 케이블 마커 0829277
-
US-WMT (10X4) GN - 케이블 마커 0829278
-
US-WMT (10X4) OG - 케이블 마커 0829274
-
US-WMT (10X4) RD - 케이블 마커 0829273
-
US-WMT (10X4) VT - 케이블 마커 0829276
-
US-WMT (10X4) YE - 케이블 마커 0828952
-
EMT (10X4)R - 삽입 라벨 0816235
-
WMTW (10X4)R - 케이블 마커 0831000
-
WMTW (10X4)R YE - 케이블 마커 0831001
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - 삽입 라벨 1169312
-
UCT-WMT (10X4) VT - 전선 마커 0801436
-
UC-WMT (10X4) VT - 케이블 마커 0825360
이점
해당 UC‑WMT ..., US‑WMT ... 및 EMT ... 삽입 라벨이 마킹에 사용됩니다.
이러한 전선 마킹 시스템은 마커 캐리어 및 삽입 라벨로 구성됩니다.
PATG ... 칼라는 캡티브 마커 캐리어입니다.
직경 0.6 mm ... 50 mm의 전선 마킹에 사용할 수 있습니다