UKK 5-BE - 부품 단자대
3048027

케이블 사이즈
간격
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

부품 단자대, 납땜 연결될 컴포넌트의 최대 폭: 5 mm, 개별적으로 선택 가능한 컴포넌트 설치용, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 32 A, 1차 및 2차 레벨, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 회색

제품의 세부 정보









이점

다양한 형태의 배선이 있는 2단 다이오드 단자대는 광범위한 용도에 사용할 수 있습니다.