산업용 AI
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
PC-CT/2 - 키 연결 부품
PC-CT/2
-
키 연결 부품
3032855
코딩 세트, 30개의 UPCT 4/2 단락-회로 플러그 코딩용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
키 연결 부품
소재 사양
색상
빨간색 (RAL 3001)
소재
PC
UL 94에 따른 난연성등급
V0
절연 소재
PA
상용 데이터
항목 번호
3032855
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BE214Z
GTIN
4046356523363
개당 중량(패키지 포함)
27.8 g
개당 중량(패키지 제외)
26.9 g
관세 번호
39269097
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.409 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말