크림핑 장치
CF 500/DIE RCT 4 - 크림프 인서트
CF 500/DIE RCT 4
-
크림프 인서트
1212243
CF 500 크림핑 장치용 다이, 0.1 ... 4 mm
2
튜브 러그용
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
다이
압축
인덴트 크림프
최소 케이블 사이즈
0.1 mm²
최대 케이블 사이즈
4 mm²
연결 데이터
전선 연결
케이블 사이즈 범위, 메트릭
0.1 mm² ... 4 mm²
소재 사양
색상
은색
케이블 / 라인
외부 케이블 직경
0.5 mm ... 1.9 mm
상용 데이터
항목 번호
1212243
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH323Z
GTIN
4046356450010
개당 중량(패키지 포함)
64.6 g
개당 중량(패키지 제외)
64 g
관세 번호
84799070
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-15.0
17130192
ECLASS-13.0
17130192
ETIM
ETIM 10.0
EC002778
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.AI30.B.01549
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
필수 액세서리
CF 500/COV RCT 4
-
커버 후드
1212253
CF 500-230V
-
전기 크림핑 도구
1208348
제품 도움말