마운팅 소재
CD-HF COVER 40 CN - 커버 프로파일
CD-HF COVER 40 CN
-
커버 프로파일
1566567
케이블 덕트용 커버, 밝은 회색, 할로겐-프리, 폭: 40 mm, 길이: 2000 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
커버
치수
폭
40 mm
깊이
8.5 mm
길이
2000 mm
소재 사양
색상
밝은 회색 (RAL 7035)
소재
PC/ABS
UL 94에 따른 난연성등급
V0
구성품
할로겐 프리
상용 데이터
항목 번호
1566567
패키지 단위
20 pc
최소 주문 수량
20 pc
제품 키
BE7441
GTIN
4067923164635
개당 중량(패키지 포함)
240 g
개당 중량(패키지 제외)
240 g
원산지
제품의 원산지 정보는 배송 시 함께 제공됩니다.
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27400776
ECLASS-15.0
27400776
ETIM
ETIM 10.0
EC000727
승인
cULus Recognized
승인 ID: E328576_CN
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
자주 검색되는 항목
DIN 레일
제품 도움말