마운팅 소재
CD COVER 80 BU CN - 커버 프로파일
CD COVER 80 BU CN
-
커버 프로파일
1566555
케이블 덕트용 커버, 파란색, 폭: 80 mm, 길이: 2000 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
커버
치수
폭
80 mm
깊이
8.5 mm
길이
2000 mm
소재 사양
색상
시그널 블루 (RAL 5005)
소재
PVC
UL 94에 따른 난연성등급
V0
구성품
무연
상용 데이터
항목 번호
1566555
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE7432
GTIN
4067923164611
개당 중량(패키지 포함)
500 g
개당 중량(패키지 제외)
500 g
원산지
제품의 원산지 정보는 배송 시 함께 제공됩니다.
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27400776
ECLASS-15.0
27400776
ETIM
ETIM 10.0
EC000727
승인
cULus Recognized
승인 ID: E328576_CN
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
DIN 레일
제품 도움말