통합 인터페이스가 있는 QUINT CAP 모듈은 산업용 네트워크에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 용량이 통합된 DC UPS는 최대 몇 분 동안 지속되는 주기적 오류를 방지하고 전자 전환 장치와 에너지 저장 장치가 하나의 하우징에 결합되어 있습니다.
QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/EC
-
통합 용량 모듈이 있는 DC UPS
1076858
통합 커패시터가 있는 QUINT DC UPS, 이중 레이어 커패시터 기반의 유지 관리가 필요 없는 에너지 저장 장치 있음, EtherCAT, DIN 레일 마운팅, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC / 20 A / 16 kJ 마운트된 UTA 107 범용 DIN 레일 어댑터 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 입력 전압 | 24 V DC (SELV) |
| 입력 전압 범위 | 22.5 V DC ... 30 V DC |
| 고정 백업 임계값 | < 22 V DC |
| > 30 V DC | |
| 전류 소모량 IN(UN, IOUT = IN, Icharge = 0) | 20 A |
| 전류 소모량 Imax(UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 30 A |
| 전류 소모량 INo-Load(UN, IOUT = 0, Icharge = 0) | 0.1 A (부하 없음) |
| 전류 소모량 Icharge(UN, IOUT = 0, Icharge = max) | 10 A (충전 프로세스) |
| 전력 소모량 Pmax(UN, IOUT = IStat.Boost, Icharge = max) | 599 W |
| 전력 소모량 PN(UN, IOUT = IN, Icharge = 0) | 488 W |
| 전력 소모량 Pcharge(UN, IOUT = 0, Icharge = max) | 244 W |
| 버퍼 시간 | 4 분 (2.5 A) |
| 30 s (20 A) | |
| 충전 시간 | 약 6.3 분 (2.5 A) |
| 약 2.1 분 (10 A) | |
| 재충전 시간 | 약 5.4 분 (2.5 A) |
| 약 1.4 분 (10 A) | |
| 돌입 전류 | ≤ 7 A (≤ 4 ms) |
| 스위치-온 시간 | 1 ms (버퍼 모드) |
| 내부 입력 퓨즈 | 아니오 |
| 절연 내력 | 최대 35 V DC (역극성 방지) |
| 전압 강하, 입력/출력 | 0.5 V DC |
| 효율성 | > 98 % (충전된 전원 저장 장치 있음) |
| 병렬 연결 | 예 |
| 최대 4 | |
| 직렬 연결 | 아니오 |
| 주전원 작동 | |
| 출력 전압 | 24 V DC |
| 출력 전류 IN | 20 A |
| 정적 Boost(IStat.Boost) | 25 A |
| 출력 전원 POUT(UN, IOUT = IN) | 480 W |
| 출력 전원 POUT(UN, IOUT = Istat.Boost) | 600 W |
| 전력 손실 부하 없음(UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 5 W |
| 전력 손실 정격 부하(UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 10 W |
| 단락-회로 방지 | 예 (입력 퓨즈 있음) |
| 유휴 방지 | 예 |
| 배터리 작동 | |
| 출력 전압 | 24 V DC |
| 출력 전류 IN | 20 A |
| 정적 Boost(IStat.Boost) | 25 A |
| 출력 전원 POUT(UN, IOUT = IN) | 480 W |
| 출력 전원 POUT(UN, IOUT = Istat.Boost) | 600 W |
| 전력 손실 부하 없음(UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 5 W |
| 전력 손실 정격 부하(UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 90 W |
| 단락-회로 방지 | 예 |
| 유휴 방지 | 예 |
| 일반 | |
| 용량 | 16 kJ |
| 저장 매체 | 이중 레이어 커패시터 |
| 버퍼 시간 | 4 분 (2.5 A) |
| 30 s (20 A) | |
| 입력 | |
| 핀 | 1.x |
| 연결 기술 | |
| 포지션 마킹 | 1.1 (+), 1.2 (+), 1.3 (-), 1.4 (-) |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 스크류 연결 |
| 단선 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 연선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 단선(AWG) | 24 ... 10 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 드라이브 형태 스크류 헤드 | 슬롯 L |
| 2선 연결 | |
| 단선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브의 TWIN 페룰이 있는 연선 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 출력 | |
| 핀 | 2.x |
| 연결 기술 | |
| 포지션 마킹 | 2.1 (+), 2.2 (-) |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 스크류 연결 |
| 단선 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 연선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 단선(AWG) | 24 ... 10 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 드라이브 형태 스크류 헤드 | 슬롯 L |
| 2선 연결 | |
| 단선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브의 TWIN 페룰이 있는 연선 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 신호 | |
| 핀 | 3.x |
| 연결 기술 | |
| 포지션 마킹 | 3.1 (13), 3.2 (14), 3.3 (Alarm), 3.4 (Ready), 3.5 (Remote), 3.6 (Parallel Port), 3.7 (SGnd) |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 연선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 단선(AWG) | 24 ... 18 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 인터페이스 | EtherCAT |
| 인터페이스 수 | 2 |
| 연결 방법 | RJ45 |
| 핀 | 5.x |
| 지원 프로토콜 | CoE |
| 잠금 | 잠금 클립 |
| 전송 물리 | Twisted-Pair |
| 기능 | Autonegotiation |
| 전이중 | |
| 토폴로지 | 라인 |
| 링 | |
| 전송 속도 | 100 Mbps |
| 전송 길이 | 최대 100 m |
| 싸이클 시간 | < 100 µs |
| 액세스 시간 | ≤ 2 s |
| 칩셋 | Renesas R-IN32M3 |
| 전기 절연 | 예 |
| 신호 상태 Remote | |
| 연결 라벨링 | 3.5 |
| 채널 | DI(디지털 입력) |
| 상태(구성 가능) | Remote |
| 상태 조건 | Remote |
| 낮은 신호 | < 3 kΩ의 SGnd에 연결 |
| 높은 신호 | 개방 |
| 신호 - 상태 할당 | low - active |
| 기준 전위 | 3.7(SGnd, 1.3, 1.4, 2.2와 동일) |
| 신호 상태 병렬 포트 | |
| 연결 라벨링 | 3.6 |
| 채널 | DI / DO(디지털 입력 / 디지털 출력) |
| 스위칭 입력 설명 | 연결 단자대 통신, 병렬 작동 |
| 상태(구성 가능) | Parallel Mode |
| 상태 조건(구성 가능) | 작동하지 않음: 없음 작동: 출력: 버퍼 모드 <1 V 출력: 메인 전원 작동 24 V(UN-1 V(일반)) 입력: SGnd와 연결됨: 시작 버퍼 모드 |
| 스위칭 전압 | < 1 V |
| 24 V (UN - 1 V (일반)) | |
| 전류 전송 용량 | 5 mA |
| 기준 전위 | 다른 장치, 병렬 포트 IN/OUT |
| 신호 상태 Alarm | |
| 연결 라벨링 | 3.3 |
| 채널 | DO(디지털 출력) |
| 스위칭 출력 | 트랜지스터 |
| 상태(구성 가능) | 그룹 알람 |
| 상태 조건(구성 가능) | 알람 임계값 |
| 출력 전압 | 27 V (UN - 1 V (일반)) |
| 출력 로드 가능 | 최대 20 mA |
| 상태 - 신호 할당 | active - low |
| 기준 전위 | 3.7(SGnd, 1.3, 1.4, 2.2와 동일) |
| LED 상태 표시기 | 빨간색(알람) |
| 신호 상태 UIN OK | |
| 연결 라벨링 | 3.1, 3.2 |
| 채널 | DO(디지털 출력) |
| 스위칭 출력 | 전자 릴레이(OptoMOS) |
| 상태(구성 가능) | UIn OK |
| 상태 조건(구성 가능) | UIn > 22,5 V DC, UIn < 30 V DC |
| 출력 전압 | 최대 30 V |
| 출력 로드 가능 | 300 mA |
| 상태 - 신호 할당 | active - high |
| LED 상태 표시기 | 녹색(UIn OK) |
| 신호 상태 Ready | |
| 연결 라벨링 | 3.4 |
| 채널 | DO(디지털 출력) |
| 스위칭 출력 | 트랜지스터 |
| 상태(구성 가능) | Ready |
| 상태 조건(구성 가능) | 충전 상태 = 100% 또는 버퍼 모드 |
| 출력 전압 | 27 V (UN - 1 V (일반)) |
| 출력 로드 가능 | 최대 20 mA |
| 상태 - 신호 할당 | active - high |
| 기준 전위 | 3.7(SGnd, 1.3, 1.4, 2.2와 동일) |
| LED 상태 표시기 | 녹색(SOC 충전 상태) |
| 신호 접지 SGnd | |
| 연결 라벨링 | 3.7 |
| 스위칭 전압 | 0 V |
| 전류 전송 용량 | 최대 60 mA |
| 기능 | 신호 접지 |
| 기준 전위 | 3.3 Alarm, 3.4 Ready, 3.5 Remote |
| 절연 전압 입력, 출력/하우징 | 500 V |
| 제품군 | 통합 커패시터가 있는 QUINT DC UPS |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1351036 h (25 °C) |
| 903325 h (40 °C) | |
| 470143 h (60 °C) | |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III (특수 애플리케이션(SELV)) |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 2 |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 244 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 125 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 0 mm / 0 mm |
| 설치 거리 위/아래 | 50 mm / 50 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 정렬 가능: 가로 0 mm, 세로 50 mm |
| 마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 NS 35, EN 60715 |
| UL 94(하우징 / 단자대)에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 제품 | 금속 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C (> 40 °C Derating: 1 %/K) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(스타트업 타입 테스트됨) | -40 °C |
| 최대 고도 | ≤ 4000 m |
| 기후 등급 | 3K3(EN 60721에 따름) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % |
| 충격 | 30g, 공간 방향당 18 ms(IEC 60068-2-27에 따름) |
| 진동 (동작) | 0,7g |
| 과전압 카테고리 | |
| EN 61010-1 | II (≤ 4000 m) |
| EN 61010-2-201 | II (≤ 4000 m) |
| UL 60950-1 | II (≤ 4000 m) |
| 보호 초저전압 | |
| 표준 명칭 | 보호 초저전압 |
| 표준/사양 | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| UL | |
| 마킹 | UL 61010-1 |
| UL | |
| 마킹 | UL 61010-2-201 |
| UL | |
| 마킹 | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| UL | |
| 마킹 | UL 121201 |
| UL | |
| 마킹 | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| UL | |
| 마킹 | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:14 |
| UL | |
| 마킹 | CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Devsion 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| CB 인증제도 | |
| 마킹 | IEC 61010-1 |
| IEC 61010-2-201 | |
| EN 61010-1 | |
| EN 61010-2-201 | |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 방출 간섭 | EN 61000-6-3 및 EN 61000-6-4에 따른 노이즈 방출 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2에 따른 장치 내성 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | 4 kV (테스트 레벨 2) |
| 공기에 방전 | 8 kV (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 출력 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 신호 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 주석 | 기준 B |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 신호 | 1 kV (테스트 레벨 2 - 비대칭) |
| 주석 | 기준 B |
| 입력/출력 | 1 kV (테스트 레벨 2 - 대칭) |
| 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 항목 번호 | 1076858 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMUIC3 |
| GTIN | 4055626785813 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 3,404 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 2,856 g |
| 관세 번호 | 85322900 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Diboron trioxide (CAS-NO: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-NO: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | 02d1a342-fba6-4fad-9394-7ba11869532a |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 69.96 kg CO2e |
호환 가능한 제품
이점
자유롭게 선택 가능한 인터페이스를 통해 산업용 네트워크에 손쉽게 통합: USB/Modbus/RTU, PROFINET, EtherNet/IP™/Modbus/TCP, EtherCAT®
유지 관리가 필요 없는 이중 레이어 커패시터로 인한 긴 서비스 수명
정적 부스트로 인한 복잡한 부하의 안정적인 스타트업
포괄적인 시그널링: 위험한 작동 상태를 보고하는 예방적 기능 모니터링
최대 4개의 장치를 병렬 연결하여 버퍼 시간 연장