VIP-CAB-FLK50/FR/OE/0,14/4,0M
-
케이블
2900151
라운드 케이블 세트; 연결 1: 단일 전선 (50-핀) (전선은 마킹이 되어 있고 페룰이 장착됩니다); 연결 2: IDC/FLK 소켓 스트립 (1x 50-핀, 90 °-출력); 케이블 길이: 4 m
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
20 및 50핀
IEC 60603-13에 따른 플러그-인 커넥터
1:1 연결
한쪽 끝이 개방형 끝