VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/3,0M - 케이블
2901609

라운드 케이블 세트; 컨트롤러: Axioline Realtime I/O; 연결 1: 단일 전선 (8-핀) (전선은 마킹이 되어 있고 페룰이 장착됩니다); 연결 2: IDC/FLK 소켓 스트립 (1x 14-핀, 90 °-출력); 케이블 길이: 3 m

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

8개의 사전 조립된 개방형 끝, Axioline 실시간 I/O 시스템에 연결용
14핀 플러그-인 커넥터, 몰딩됨
플러그의 마킹 필드
1:1 연결
8 채널 그룹의 전송