거의 모든 표면에 영구적으로 고정하기에 이상적인 케이블 바인더, 스크류나 리벳으로 고정하기 위한 조임 러그 있음
제품의 세부 정보
제품 타입
케이블 타이
인장 강도 GRP
540 N
폭
7.8 mm
길이
380 mm
홀 직경
6.5 mm
RoHS 준수
예
색상
투명
소재
PA 6.6
UL 94에 따른 난연성등급
V2
구성품
실리콘 및 할로겐 없음
외부 케이블 직경
4 mm ... 104 mm
인장 강도
540 N
주변 조건
최적 주변 온도(보관/운송)
23.00 °C 50.00 % 폴리아미드 6.6에는 흡습 특성이 있습니다. 이는 주변 습도에 따라 물을 흡수 또는 방출합니다. 이러한 특성은 물의 비율이 2 - 3%인 환경에 이상적입니다. 제품 특성에 맞게 특별히 조정된 포장에는 최적의 습기가 포함되어 있습니다.이상적인 특성이 유지되도록 하기 위해서는 보관 시 밀폐된 원래 포장에 제품을 보관해야 하며, 포장을 개봉한 즉시 모든 제품을 처리해야 하고, 직사광선을 피하고, 열에 직접 노출되는 것을 방지해야 합니다.
주변 온도(작동)
-40 °C ... 85 °C
주변 온도 (조립)
-10 °C ... 60 °C
내자외선 복사에 대한 내성
아니오
단기 온도
110 °C
권장되는 보관 조건
23 °C / 50 % 상대 습도 원래 포장에 넣어 건조하고 어두운 곳에 보관할 것을 권장합니다.