슬롯 슬리브, 2개의 사전 조립된 AS-i 케이블(LR)을 수용하기 위해 사용, CES 밀폐 프레임에서 사용 가능. 슬리브가 장착된 후에는 DIN EN 50262에 따른 스트레인 릴리프도 보장됨
CES-SRG-BK-2ASI-RR
-
케이블 슬리브
0801668
케이블 슬리브, 소, 전선 수: 2, 타입: AS-i 케이블 (오른쪽 오른쪽), 슬롯, 소재: NBR, 색상: 검정색, 길이: 29.5 mm, 폭: 19.5 mm, 높이: 17 mm