UC-WMTBA (29X8)/PP BU - 케이블 마커
1199635

케이블 마커, 시트, 파란색(RAL 5015), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 케이블 타이로 조립, 케이블 직경: > 6 mm, 개별 레이블 수: 12, 텍스트 필드 높이: 8 mm, 텍스트 필드 폭: 29 mm

제품의 세부 정보









이점

UC-WMTBA ... UniCard 라벨링 제품군에는 표준 케이블 바인더를 사용해 고정할 수 있는 마커가 포함되어 있습니다.
직경이 6 mm를 초과하는 전선 및 케이블의 대면적 마킹용
PP 소재 및 레이저 마킹으로 인한 마킹 소재 및 라벨링의 높은 내구성
각진 모양으로 인해 마커가 케이블에 완벽하게 장착됩니다.
동일한 형태의 시트로 제공되는 마커는 TOPMARK LASER 또는 TOPMARK NEO를 사용해 빠르고 쉽게 마킹할 수 있습니다.