LS-WMTB-V4A (D50) - 케이블 마커
1099826

케이블 마커, 스테인리스 스틸 라벨, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 케이블 타이로 조립, 케이블 직경: > 2.9 mm, 직경: 50 mm, 개별 레이블 수: 9, 텍스트 필드 높이: 22 mm, 텍스트 필드 폭: 44 mm

제품의 세부 정보








이점

케이블 타이를 사용한 조립을 위한 스테인리스 스틸 케이블 마킹
엄격한 위생 요구 사항도 충족하는 세척하기 쉽고 영구적인 식별
부식, 산성 및 온도에 대한 높은 내성
직경이 2.9 mm를 초과하는 전선 및 케이블의 대면적 마킹에 적합