최근 검색 내용
로그인
0
비교에 제품이 없습니다
제품
제품 개요
신제품
장치 연결 기술용 제품 탐색기
기술
고객 맞춤형 솔루션
Konfiguratoren
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
HC-KDF 24/ 4 - 케이블 피드스루
HC-KDF 24/ 4
-
케이블 피드스루
1644025
HC-B24-... 패널 마운팅 베이스용 분리 가능 케이블 피드스루, 4개 라인용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
케이블 피드스루
설계
B24
소재 사양
소재
PC
UL 94에 따른 난연성등급
V0
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP54
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C
상용 데이터
항목 번호
1644025
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7AZA
GTIN
4017918895884
개당 중량(패키지 포함)
56.9 g
개당 중량(패키지 제외)
50.08 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261501
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
액세서리
HC-KDG-B
-
필러 플러그
1644164
SS-ZB WH
-
컨택터 마커 – Zack 마커 스트립
5031171
B-STIFT
-
마커 펜
1051993
제품 도움말