HC-KDG-B - 필러 플러그
HC-KDG-B
-
필러 플러그
1644164
HC-KD/SG-... 덕트의 사용되지 않는 입구를 막기 위한 필러 플러그
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
소재 사양
소재
열가소성 고무
UL 94에 따른 난연성등급
HB
특성
전선 밀폐 범위
없음
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP54
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C
상용 데이터
항목 번호
1644164
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AF7AZA
GTIN
4017918895860
개당 중량(패키지 포함)
3.82 g
개당 중량(패키지 제외)
3.82 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121311