CD 30X60 CUS - 케이블 덕트
CD 30X60 CUS
-
케이블 덕트
3240385
케이블 덕트, 회색, 상단 및 하단 부품으로 구성, 폭: 30 mm, 높이: 60 mm, 길이: 고객 주문에 맞게 제공
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
슬롯 케이블 트렁킹 시스템
연결 데이터
정격 전선
1060 mm²
치수
폭
30 mm
높이
60 mm
길이
2000 mm
소재 사양
색상
회색
소재
PVC
UL 94에 따른 난연성등급
V0
구성품
무연
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-5 °C ... 60 °C
상용 데이터
항목 번호
3240385
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
10 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
BH8441
개당 중량(패키지 포함)
0.75 g
개당 중량(패키지 제외)
0.75 g
관세 번호
39259020
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27400703
ECLASS-15.0
27400703
ETIM
ETIM 10.0
EC000012
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131700
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.PB68.W.00478