케이블 라우팅 및 케이블 보호
CD-EE 50X80 - 케이블 덕트
CD-EE 50X80
-
케이블 덕트
1772409
케이블 덕트, 소재: PVC
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
슬롯 케이블 트렁킹 시스템
치수
치수 도면
폭
50 mm
높이
80 mm
길이
2000 mm
소재 사양
색상
회색 윈도우 (RAL 7040)
소재
PVC
UL 94에 따른 난연성등급
V0
구성품
무연
케이블 / 라인
할로겐 프리
아니오
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-25 °C ... 60 °C
상용 데이터
항목 번호
1772409
패키지 단위
20 pc
최소 주문 수량
20 pc
제품 키
BEN431
GTIN
4067923385467
개당 중량(패키지 포함)
1,150 g
개당 중량(패키지 제외)
1,150 g
관세 번호
39259020
원산지
제품의 원산지 정보는 배송 시 함께 제공됩니다.
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27400703
ECLASS-15.0
27400703
ETIM
ETIM 10.0
EC000012
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
액세서리
RVT-PA 4
-
잠금 클립
3240498
RVT-PA 6
-
잠금 클립
3240499
CD-EE COVER 50
-
커버 프로파일
1772419
UNIFOX-RVT P 4
-
도구
1212478
UNIFOX-RVT P 6
-
도구
1212509
PPS CD M
-
케이블 덕트 커터
1207569
CUTFOX-CD
-
케이블 덕트 커터
1212474
자주 검색되는 항목
보호 호스
케이블 타이
케이블 덕트
제품 도움말