CUTFOX 50 STEEL - 케이블 절단 도구
1212526

링 케이블 커터, 래칫 기능 있음, 최대 50 mm Ø의 구리 및 알루미늄용, 스틸 외장 CU/AL 케이블용, 최대 직경 12 mm의 연선 스틸 케이블용

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

잠금 해제할 수 없음
두꺼운 케이블도 깔끔하고 정밀하게 절단
래칫 메커니즘 덕분에 힘을 덜 들여도 됨
작업 피로를 방지하는 인체 공학적 핸들 설계