CUTFOX 50 - 케이블 절단 도구
CUTFOX 50
-
케이블 절단 도구
1206641
길이에 맞게 MPB 배선 브리지를 절단하기 위한 한손 케이블 커터
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
연결 데이터
단선 케이블 사이즈
16 mm²
치수
길이
220 mm
소재 사양
색상
검정
상용 데이터
항목 번호
1206641
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
판매 키
01
제품 키
BH3112
GTIN
4017918178772
개당 중량(패키지 포함)
321 g
개당 중량(패키지 제외)
321 g
관세 번호
82032000
원산지
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말