V-RC/TWUM 13/KVD 13/LBL 16+3
-
케이블 커넥터
1000044
케이블 커넥터, 핀 수: 19, 상태 표시: 아니오; 마스터 케이블 연결: M23 스크류 잠금, 차폐: 아니오, 이 제품은 2026년 1분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다