RC-09S2N1280FZ
-
케이블 커넥터
1596587
M23, 케이블 커넥터, 애플리케이션: 신호, 직선, 스크류 잠금, 핀 수: 8+1, 회전 방향: 카운터 방향, 접점 유형: 소켓, 납땜 단자, 코딩: N
제품의 세부 정보
| 주문 정보: | 케이블 클램프 타입 케이지 별도 주문 |
| 제품 타입 | 원형 커넥터(케이블측) |
| 절연체 | |
| 코딩 | N |
| 소재 (절연체) | PBT |
| 소재 (접점) | CuZn |
| 소재 (접점 표면) | Ni/Au |
| 삽입/제거 싸이클 | 50 |
| 연결 타입 | 납땜 단자 |
| 접점 유형 | 소켓 |
| 애플리케이션 | 신호 |
| 핀 수 | 9 |
| 회전 방향 | 카운터 방향 |
| 연결 프로파일 | 8+1 |
| 번호 (접점 그룹 1) | 1 |
| 접점 직경 (접점 그룹 1) | 2 mm |
| Litz 전선 최소 케이블 사이즈 (접점 그룹 1) | 0.08 mm² |
| Litz 전선 최대 케이블 사이즈 (접점 그룹 1) | 2.5 mm² |
| 정격 전류 연락처 (접점 그룹 1) | 20 A (최대 케이블 사이즈용) |
| 정격 전압 연락처 (접점 그룹 1) | 48 V AC |
| 74 V DC | |
| 정격 서지 전압 | 1.5 kV |
| 서지전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 번호 (접점 그룹 2) | 8 |
| 접점 직경 (접점 그룹 2) | 1 mm |
| Litz 전선 최대 케이블 사이즈 (접점 그룹 2) | 1 mm² |
| 정격 전류 연락처 (접점 그룹 2) | 8 A |
| 정격 전압 연락처 (접점 그룹 2) | 48 V AC |
| 48 V AC | |
| 하우징 | |
| 참고 | 접점 삽입 별도 주문 |
| 타입 | 케이블 커넥터 하우징 |
| 스레드 타입 | M23 |
| 설계 | 직선 |
| 잠금 타입 | 스크류 잠금 |
| Pg 스크류 연결 | 없음 |
| 소재 (하우징) | 금속 |
| 보호 수준 (플러그 삽입됨) | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 항목 번호 | 1596587 |
| 패키지 단위 | 20 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | ABRAFA |
| GTIN | 4046356211932 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 65.97 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 65.97 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
RC-Z2222 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1604364
-
RC-Z2225 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1604368
-
RC-Z2228 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1604373
-
RC-Z2229 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1604375
-
RC-Z2391 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1604449
-
RC-Z2392 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1604452
-
RC-Z2393 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1604454
-
RC-Z2394 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1604456
-
RC-Z2395 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1604458
-
RC-Z2396 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1604460
-
RC-Z2398 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1604462
-
RC-Z2399 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1604465
-
RC-Z2401 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1604468
-
RC-Z2402 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1604470
-
RC-Z2403 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1604472
-
RC-Z2425 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1604491
-
RC-Z2426 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1604495
-
RC-Z2427 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1604497
-
RC-Z2429 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1604500
-
RC-Z2431 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1604505
-
RC-Z2432 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1604506
-
RC-Z2435 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1604511
-
RC-Z2436 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1604513
-
RC-Z2437 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1604516
-
RC-Z2438 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1604517
-
RC-Z2440 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1604520
-
RC-Z2443 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1604526
-
RC-Z2444 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1604529
-
RC-Z2445 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1604532
-
RC-Z2446 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1604534
-
RC-Z2450 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1604539
-
RC-Z2451 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1604541
-
RC-Z2455 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1604549
-
RC-Z2433 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1607022
-
RC-Z2449 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1607024
-
RC-Z2452 - 케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터 1607025