RC-Z2399
-
케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터
1604465
케이블 클램프 타입 케이지 및 차폐 어댑터, 차폐: 예, litz 전선 번들 직경: 7.7 mm, 케이블 직경 범위: 9.5 mm ... 10.5 mm, 시리즈: NC, RC, 이 제품은 2027년 1분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다