CABLE-FLK50/0,14/HF/ 8,0M
-
케이블
2314231
조립된 할로겐-프리 라운드 케이블; 연결 1: IDC/FLK 소켓 스트립 (1x 50-핀); 연결 2: IDC/FLK 소켓 스트립 (1x 50-핀); 케이블 길이: 8 m
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 시스템 케이블 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 절연 | 기능적 절연 |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP00 |
| 보호 수준 (설치 위치) | ≥ IP54 (설치 위치) |
| 주변 온도(작동) (고정 설치) | -40 °C ... 70 °C (고정 설치) |
| 주변 온도(작동) (유연 설치) | -10 °C ... 70 °C (유연 설치) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 작동 전압 (AC) | ≤ 25 V AC |
| 작동 전압 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
| 전류 (경로당, 50°C) | ≤ 1 A |
| 전류 (경로당, 70°C) | ≤ 0.6 A |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격 절연 전압 | 63 V |
| 정격 서지 전압 | 0.6 kV |
| 지원되는 컨트롤러: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| 적합한 I/O 카드 | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7331-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF11-0AB0 | |
| 6ES7350-2AH01-0AE0 | |
| 6ES7357-4AH01-0AE0 | |
| CPU 314C-2DP | |
| 6ES7332-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7331-1KF01-0AB0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| 지원되는 컨트롤러: SIEMENS S7-400 | |
| 적합한 I/O 카드 | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| 6ES7421-7BH01-0AB0 | |
| 6ES7421-7DH00-0AA0 | |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| 6ES7431-0HH0-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF00-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF10-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF20-0AB0 | |
| 6ES7431-7KF00-0AB0 | |
| 6ES7431-7KF10-0AB0 | |
| 6ES7431-7QH00-0AB0 | |
| 6ES7432-1HF00-0AB0 | |
| 지원되는 컨트롤러: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| 적합한 I/O 카드 | DDI 353 |
| DDI 841 | |
| DDI 853 | |
| DAI 340 | |
| DAI 353 | |
| DAI 440 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| DDM 390 | |
| ACI 030 | |
| ACI 040 | |
| ATI 030 | |
| ARI 030 | |
| AVI 030 | |
| ACO 020 | |
| ACO 130 | |
| AVO 020 | |
| EHC 105 | |
| EHC 202 | |
| 지원되는 컨트롤러: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| 적합한 I/O 카드 | 1756-IA16I |
| 1756-IB16D | |
| 1756-IB16I | |
| 1756-IB32 | |
| 1756-IH16I | |
| 1756-OB32 | |
| 1756-IF8 | |
| 1756-IF16 | |
| 1756-HSC | |
| 1756-M02AE | |
| 지원되는 컨트롤러: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| 적합한 I/O 카드 | 1771 IBN |
| 1771 OBN | |
| 지원되는 컨트롤러: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| 적합한 I/O 카드 | TC-IDK 161 |
| TC-IDX 161 | |
| TC-IDJ 161 | |
| TC-IDD 321 | |
| TC-ODD 321 | |
| TC-IAH 161 | |
| 지원되는 컨트롤러: ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| 적합한 I/O 카드 | 1746 OA16 |
| 1746 OW16 | |
| 케이블 길이 | 8 m |
| UL AWM 스타일 | 21946 |
| 핀 수 | 50 |
| 차폐 | 아니오 |
| 전선 타입 | 조립된 할로겐-프리 라운드 케이블 |
| 전선 구조 신호 라인 | 7x 0.16 mm |
| AWG 신호 라인 | 26 |
| 케이블 사이즈 | 50x 0.14 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1 mm ±0.03 mm |
| 외부 케이블 직경 | 10.30 mm ±0.4 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | 할로겐-프리(타입 2) |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 회색 |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 케이블 저항 | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| 절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 86 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 161 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 5000 (≥ 15x 외부 직경의 반경) |
| 할로겐 프리 | 예 |
| 내염성 | IEC 60332-1-2(원시 케이블) |
| VDE 0842, 파트 332-1-2(원시 케이블) | |
| IEC 60332-3-22(원시 케이블) | |
| 내유성 | 간헐전 분무를 견딜 수 있음(원시 케이블) |
| 케이블 타입 | 1개의 모듈용 케이블 |
| 색상 코드: 단일 코어 전선 | |
| 검정색 | IDC/FLK50 (1) = IDC/FLK50 (1) |
| 갈색 | IDC/FLK50 (2) = IDC/FLK50 (2) |
| 빨간색 | IDC/FLK50 (3) = IDC/FLK50 (3) |
| 주황색 | IDC/FLK50 (4) = IDC/FLK50 (4) |
| 노란색 | IDC/FLK50 (5) = IDC/FLK50 (5) |
| 녹색 | IDC/FLK50 (6) = IDC/FLK50 (6) |
| 파란색 | IDC/FLK50 (7) = IDC/FLK50 (7) |
| 보라색 | IDC/FLK50 (8) = IDC/FLK50 (8) |
| 회색 | IDC/FLK50 (9) = IDC/FLK50 (9) |
| 흰색 | IDC/FLK50 (10) = IDC/FLK50 (10) |
| 흰색-검정색 | IDC/FLK50 (11) = IDC/FLK50 (11) |
| 흰색-갈색 | IDC/FLK50 (12) = IDC/FLK50 (12) |
| 흰색-빨간색 | IDC/FLK50 (13) = IDC/FLK50 (13) |
| 흰색-주황색 | IDC/FLK50 (14) = IDC/FLK50 (14) |
| 흰색-노란색 | IDC/FLK50 (15) = IDC/FLK50 (15) |
| 흰색-녹색 | IDC/FLK50 (16) = IDC/FLK50 (16) |
| 흰색-파란색 | IDC/FLK50 (17) = IDC/FLK50 (17) |
| 흰색-보라색 | IDC/FLK50 (18) = IDC/FLK50 (18) |
| 흰색-회색 | IDC/FLK50 (19) = IDC/FLK50 (19) |
| 갈색-검정색 | IDC/FLK50 (20) = IDC/FLK50 (20) |
| 갈색-빨간색 | IDC/FLK50 (21) = IDC/FLK50 (21) |
| 갈색-주황색 | IDC/FLK50 (22) = IDC/FLK50 (22) |
| 갈색-노란색 | IDC/FLK50 (23) = IDC/FLK50 (23) |
| 갈색-녹색 | IDC/FLK50 (24) = IDC/FLK50 (24) |
| 갈색-파란색 | IDC/FLK50 (25) = IDC/FLK50 (25) |
| 갈색-보라색 | IDC/FLK50 (26) = IDC/FLK50 (26) |
| 갈색-회색 | IDC/FLK50 (27) = IDC/FLK50 (27) |
| 갈색-흰색 | IDC/FLK50 (28) = IDC/FLK50 (28) |
| 녹색-검정색 | IDC/FLK50 (29) = IDC/FLK50 (29) |
| 녹색-갈색 | IDC/FLK50 (30) = IDC/FLK50 (30) |
| 녹색-빨간색 | IDC/FLK50 (31) = IDC/FLK50 (31) |
| 녹색-주황색 | IDC/FLK50 (32) = IDC/FLK50 (32) |
| 녹색-파란색 | IDC/FLK50 (33) = IDC/FLK50 (33) |
| 녹색-보라색 | IDC/FLK50 (34) = IDC/FLK50 (34) |
| 녹색-회색 | IDC/FLK50 (35) = IDC/FLK50 (35) |
| 녹색-흰색 | IDC/FLK50 (36) = IDC/FLK50 (36) |
| 노란색-검정색 | IDC/FLK50 (37) = IDC/FLK50 (37) |
| 노란색-갈색 | IDC/FLK50 (38) = IDC/FLK50 (38) |
| 노란색-빨간색 | IDC/FLK50 (39) = IDC/FLK50 (39) |
| 노란색-주황색 | IDC/FLK50 (40) = IDC/FLK50 (40) |
| 노란색-파란색 | IDC/FLK50 (41) = IDC/FLK50 (41) |
| 노란색-보라색 | IDC/FLK50 (42) = IDC/FLK50 (42) |
| 노란색-회색 | IDC/FLK50 (43) = IDC/FLK50 (43) |
| 노란색-흰색 | IDC/FLK50 (44) = IDC/FLK50 (44) |
| 회색-검정색 | IDC/FLK50 (45) = IDC/FLK50 (45) |
| 회색-갈색 | IDC/FLK50 (46) = IDC/FLK50 (46) |
| 회색-빨간색 | IDC/FLK50 (47) = IDC/FLK50 (47) |
| 회색-주황색 | IDC/FLK50 (48) = IDC/FLK50 (48) |
| 회색-노란색 | IDC/FLK50 (49) = IDC/FLK50 (49) |
| 회색-녹색 | IDC/FLK50 (50) = IDC/FLK50 (50) |
| 필드 레벨 | |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60603-13 |
| 연결 타입 | IDC/FLK 소켓 스트립 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 50 |
| 삽입/제거 싸이클 | > 50 |
| 간격 | 2.54 mm |
| 제어 시스템 레벨 | |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60603-13 |
| 연결 타입 | IDC/FLK 소켓 스트립 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 50 |
| 삽입/제거 싸이클 | > 50 |
| 간격 | 2.54 mm |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | DIN EN 50178 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 소재 정보 | 케이블만 이 제품을 위한 할로겐-프리입니다. |
| 항목 번호 | 2314231 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK2217 |
| GTIN | 4046356099806 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1,261 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1,261 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121620 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |