CABLE-FLK40/4FLK14/HF/S7/1,0M
-
케이블
1464625
조립된 할로겐-프리 라운드 케이블; 연결 1: IDC/FLK 소켓 스트립 (1x 40-핀); 연결 2: IDC/FLK 소켓 스트립 (4x 14-핀); 케이블 길이: 1 m
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 시스템 케이블 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP00 |
| 보호 수준 (설치 위치) | ≥ IP54 (설치 위치) |
| 주변 온도(작동) (고정 설치) | -40 °C ... 50 °C (고정 설치) |
| 주변 온도(작동) (유연 설치) | -10 °C ... 50 °C (유연 설치) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 작동 전압 (AC) | ≤ 30 V AC |
| 작동 전압 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
| 전류 (경로당, 50°C) | ≤ 1 A (언코일드, 경감 참조) |
| 전류 (경로당, 70°C) | ≤ 0.6 A (언코일드, 경감 참조) |
| 지원되는 컨트롤러: SIEMENS S7-1500 | |
| 적합한 I/O 카드 | 6ES7521-1BP00-0AA0 (Sinking mode) |
| 6ES7522-1BP00-0AA0 | |
| 6ES7522-1BP50-0AA0 | |
| 6ES7523-1BP50-0AA0 (DI32 (Sinking mode)/DQ32) | |
| 케이블 길이 | 1 m |
| UL AWM 스타일 | 21946 |
| 핀 수 | 14 |
| 차폐 | 아니오 |
| 전선 타입 | 조립된 할로겐-프리 라운드 케이블 |
| 전선 구조 신호 라인 | 7x 0.16 mm |
| AWG 신호 라인 | 26 |
| 케이블 사이즈 | 14x 0.14 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1 mm ±0.03 mm |
| 외부 케이블 직경 | 5.80 mm ±0.4 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | 할로겐-프리(타입 2) |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 회색 |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 케이블 저항 | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| 절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 50 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 93 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 5000 (≥ 15x 외부 직경의 반경) |
| 할로겐 프리 | 예 |
| 내염성 | IEC 60332-1-2(원시 케이블) |
| VDE 0842, 파트 332-1-2(원시 케이블) | |
| IEC 60332-3-22(원시 케이블) | |
| 내유성 | 간헐전 분무를 견딜 수 있음(원시 케이블) |
| 케이블 타입 | 4개의 모듈용 분할 케이블 |
| 색상 코드: 단일 코어 전선 | |
| 검정색 | IDC/FLK40 (1) = IDC/FLK14-1 (1) |
| 갈색 | IDC/FLK40 (3) = IDC/FLK14-1 (2) |
| 빨간색 | IDC/FLK40 (5) = IDC/FLK14-1 (3) |
| 주황색 | IDC/FLK40 (7) = IDC/FLK14-1 (4) |
| 노란색 | IDC/FLK40 (9) = IDC/FLK14-1 (5) |
| 녹색 | IDC/FLK40 (11) = IDC/FLK14-1 (6) |
| 파란색 | IDC/FLK40 (13) = IDC/FLK14-1 (7) |
| 보라색 | IDC/FLK40 (15) = IDC/FLK14-1 (8) |
| 회색 | IDC/FLK40 (19) = IDC/FLK14-1 (9) |
| 흰색 | IDC/FLK40 (17) = IDC/FLK14-1 (10) |
| 검정색 | IDC/FLK40 (21) = IDC/FLK14-2 (1) |
| 갈색 | IDC/FLK40 (23) = IDC/FLK14-2 (2) |
| 빨간색 | IDC/FLK40 (25) = IDC/FLK14-2 (3) |
| 주황색 | IDC/FLK40 (27) = IDC/FLK14-2 (4) |
| 노란색 | IDC/FLK40 (29) = IDC/FLK14-2 (5) |
| 녹색 | IDC/FLK40 (31) = IDC/FLK14-2 (6) |
| 파란색 | IDC/FLK40 (33) = IDC/FLK14-2 (7) |
| 보라색 | IDC/FLK40 (35) = IDC/FLK14-2 (8) |
| 회색 | IDC/FLK40 (39) = IDC/FLK14-2 (9) |
| 흰색 | IDC/FLK40 (37) = IDC/FLK14-2 (10) |
| 검정색 | IDC/FLK40 (2) = IDC/FLK14-3 (1) |
| 갈색 | IDC/FLK40 (4) = IDC/FLK14-3 (2) |
| 빨간색 | IDC/FLK40 (6) = IDC/FLK14-3 (3) |
| 주황색 | IDC/FLK40 (8) = IDC/FLK14-3 (4) |
| 노란색 | IDC/FLK40 (10) = IDC/FLK14-3 (5) |
| 녹색 | IDC/FLK40 (12) = IDC/FLK14-3 (6) |
| 파란색 | IDC/FLK40 (14) = IDC/FLK14-3 (7) |
| 보라색 | IDC/FLK40 (16) = IDC/FLK14-3 (8) |
| 회색 | IDC/FLK40 (20) = IDC/FLK14-3 (9) |
| 흰색 | IDC/FLK40 (18) = IDC/FLK14-3 (10) |
| 검정색 | IDC/FLK40 (22) = IDC/FLK14-4 (1) |
| 갈색 | IDC/FLK40 (24) = IDC/FLK14-4 (2) |
| 빨간색 | IDC/FLK40 (26) = IDC/FLK14-4 (3) |
| 주황색 | IDC/FLK40 (28) = IDC/FLK14-4 (4) |
| 노란색 | IDC/FLK40 (30) = IDC/FLK14-4 (5) |
| 녹색 | IDC/FLK40 (32) = IDC/FLK14-4 (6) |
| 파란색 | IDC/FLK40 (34) = IDC/FLK14-4 (7) |
| 보라색 | IDC/FLK40 (36) = IDC/FLK14-4 (8) |
| 회색 | IDC/FLK40 (40) = IDC/FLK14-4 (9) |
| 흰색 | IDC/FLK40 (38) = IDC/FLK14-4 (10) |
| 연결 1 | |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60603-13 (기준) |
| 연결 타입 | IDC/FLK 소켓 스트립 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 40 |
| 삽입/제거 싸이클 | > 50 |
| 간격 | 2.54 mm |
| 연결 2 | |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60603-13 (기준) |
| 연결 타입 | IDC/FLK 소켓 스트립 |
| 연결 수 | 4 |
| 핀 수 | 14 |
| 삽입/제거 싸이클 | > 50 |
| 간격 | 2.54 mm |
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 항목 번호 | 1464625 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK221S |
| GTIN | 4063151858117 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 239.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 22.22 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |