CSA
승인 ID: 70002966| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
cUL Recognized
승인 ID: E238705| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 2 A | |||
UL 승인됨
승인 ID: E238705| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 2 A | |||
조립된 차폐 라운드 케이블; 연결 1: 단일 전선 (15-핀) (전선은 마킹이 되어 있고 페룰이 장착됩니다. 편조 차폐는 별개의 케이블 끝단으로 라우팅됩니다.); 연결 2: D-SUB 핀 스트립 (1x 15-핀); 케이블 길이: 2 m
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 2 A | |||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 2 A | |||