CA-1RP1N8A90DNX
-
커플러 커넥터
1245045
M23, 커플러 커넥터, 애플리케이션: 신호, 시리즈: CA, 직선, 차폐: 예, 표준 및 SPEEDCON 인터록용, 핀 수: 16+2+FE, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 핀, 크림프 연결, 케이블 직경 범위: 3 mm ... 14.5 mm, 코딩: N, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
유연한 현장 조립용 커넥터
안정적인 신호 전송을 위한 일관된 EMC 보호
크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립