cUL Recognized
승인 ID: E335019-20141210| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 48 V | 6 A | 18 | |
| 신호 | 48 V | 5 A | 18 | |
UL 승인됨
승인 ID: E335019-20141210| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 48 V | 10 A | 18 | |
| 신호 | 48 V | 8 A | 18 | |
M23, 커플러 커넥터, 애플리케이션: 신호, 시리즈: CA, 직선, 차폐: 예, 표준 및 SPEEDCON 인터록용, 핀 수: 16+2+FE, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 핀, 크림프 연결, 케이블 직경 범위: 10 mm ... 14.5 mm, 코딩: N. 이 제품은 단종 진행 중입니다. 이 제품은 신규 프로젝트에 더 이상 사용해서는 안 됩니다. 다른 제품에 대해서는 영업 담당자에게 문의하십시오. 대체 제품: 1629097
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 48 V | 6 A | 18 | |
| 신호 | 48 V | 5 A | 18 | |
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 48 V | 10 A | 18 | |
| 신호 | 48 V | 8 A | 18 | |