CA-12M2N8A8504
-
케이블 커넥터
1619611
M23, 케이블 커넥터, 애플리케이션: 신호, 시리즈: CA, 직선, 차폐: 예, 스크류 잠금, 핀 수: 12, 회전 방향: 카운터 방향, 접점 유형: 핀, 크림프 연결, 케이블 직경 범위: 10 mm ... 14.5 mm, 코딩: N 대체 제품: 1069316
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
유연한 현장 조립용 커넥터
산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호
크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립