CA-07P1N8A6Y00 - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1619870

M23, 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 애플리케이션: 신호, 시리즈: CA, 직선, 차폐: 예, 표준 및 SPEEDCON 인터록용, 핀 수: 7, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 핀, 크림프 연결, 축방향 씰, 코딩: N. 이 제품은 단종 진행 중입니다. 이 제품은 신규 프로젝트에 더 이상 사용해서는 안 됩니다. 다른 제품에 대해서는 영업 담당자에게 문의하십시오.

제품의 세부 정보









이점

높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
유연한 현장 조립용 커넥터
안정적인 신호 전송을 위한 일관된 EMC 보호
크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립
옵션으로 스레드 또는 회전 방지 보호와 잠금 너트가 있는 애플리케이션별 패널 마운팅