CA-06S1N129006X
-
커플러 커넥터
1244035
M23, 커플러 커넥터, 애플리케이션: 신호, 시리즈: CA, 직선, 차폐: 예, 표준 및 SPEEDCON 인터록용, 핀 수: 6, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 소켓, 납땜 연결, 케이블 직경 범위: 4 mm ... 6 mm, 코딩: N, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
유연한 현장 조립용 커넥터
안정적인 신호 전송을 위한 일관된 EMC 보호
납땜 연결: 다양한 litz 전선을 위한 검증된 연결 기술