SACCBP-M12FSD-4CON-M16/2,0-931
-
버스 시스템 플랫 타입 플러그
1534601
버스 시스템 플러시 타입 소켓, Ethernet, 4핀, M12, 차폐, D-코딩, M16 스레드를 사용한 후면부/스크류 마운팅, 2 m 버스 케이블 있음, 2 x 2 x 0.14 mm2
제품의 세부 정보
| 작동에 대한 참고 사항 | 지정된 전기 및 기계 데이터는 커넥터 쌍이 올바르게 잠겨 있고 마운트되었다는 가정에 따른 것입니다. 커넥터가 잠금 해제되어 오염될 위험이 있는 경우 IP54 이상의 보호 캡을 사용해 커넥터를 밀폐해야 합니다. 또한 litz 전선, 케이블 또는 PCB 조립으로 인한 영향을 고려해야 합니다. |
| 제품 타입 | 원형 커넥터 (장치측) |
| 핀 수 | 4 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 예 |
| 코딩 | D |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 밀폐 소재 | NBR |
| 접점 소재 | CuZn |
| 접점 표면 소재 | Ni/Au |
| 접점 캐리어 소재 | PA 6.6 |
| 케이블 그랜드 소재 | 니켈 도금 황동 |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 접점 저항 | ≤ 3 mΩ |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 정격전류 IN | 4 A (IEC 61076-2-101에 따른 플러그/소켓, 케이블 기술 데이터가 준수되어야 함) |
| 테스트 전압 | 2500 V |
| 전송 속도 | 100 Mbps |
| 전송 특성 (카테고리) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 버스 시스템 | Ethernet |
| 신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbps |
| Ethernet |
| 연결 1 | |
| 헤드 설계 | 소켓 |
| 헤드 케이블 아웃렛 | 직선 |
| 헤드 스레드 타입 | M12 |
| 코딩 | D |
| 연결 2 | |
| 헤드 설계 | 선단 탈피 처리 |
| 케이블 길이 | 2 m |
| Ethernet 연선 CAT5, 2쌍 [93E] | |
| 치수 도면 |
|
| 차폐 | 예 |
| UL AWM 스타일 | 20963 (80°C/30 V) |
| 케이블 중량 | 42 kg/km |
| 케이블 타입 | Ethernet 연선 CAT5, 2쌍 |
| 케이블 타입(약어) | 93E |
| 신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 케이블 구조 | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| 외부 케이블 직경 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 하늘색 RAL 5021 |
| 두께, 외부 시스(outer sheath) | 1.20 mm |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 전선 구조 신호 라인 | 7x 0.16 mm |
| AWG 신호 라인 | 26 |
| 케이블 사이즈 | 2x 2x 0.14 mm² |
| 전선 절연 소재 | 발포 PE |
| 절연 포함 전선 직경 | 0.98 mm |
| 단일 배선, 색상 | 흰색/오렌지색-오렌지색, 흰색/녹색-녹색 |
| 트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
| 전체 꼬임 | 코어에 연결되는 2개의 필러가 있는 2쌍 |
| 차폐 | 알루미늄 코팅 포일, 주석 도금 구리 편조 차폐 |
| 광 차폐 커버 | 70 % |
| 케이블의 전류 전송 용량 | 2.00 A (DIN VDE 0891-1에 따름) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 100 V (피크 값, 고성능 애플리케이션용 아님) |
| 테스트 전압 코어/코어 | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 700.00 V (50 Hz, 1 min.) |
| 케이블 절연 저항 | ≥ 500 MΩ*km |
| 커플링 저항 | ≤ 100.00 mΩ/m (10 MHz의 경우) |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 루프 저항 | ≤ 290.00 Ω/km |
| 케이블 용량 | 약 45 nF/km (1 kHz의 경우) |
| 신호 런타임 | 5.3 ns/m |
| 인장 강도 | ≤ 80 N |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 8 x D |
| Near-End crosstalk 감쇠(NEXT) | 65.3 dB (1MHz 있음) |
| 56.3 dB (4 MHz의 경우) | |
| 50.3 dB (10 MHz의 경우) | |
| 47.2 dB (16 MHz) | |
| 45.8 dB (20 MHz의 경우) | |
| 42.9 dB (31.25 MHz의 경우) | |
| 38.4 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 35.3 dB (100 MHz) | |
| 전력합 Near-End crosstalk 감쇠(PSNEXT) | 62.3 dB (1MHz 있음) |
| 53.3 dB (4 MHz의 경우) | |
| 47.3 dB (10 MHz의 경우) | |
| 44.2 dB (16 MHz) | |
| 42.8 dB (20 MHz의 경우) | |
| 39.9 dB (31.25 MHz의 경우) | |
| 35.4 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 32.3 dB (100 MHz) | |
| 반사 손실(RL) | 23 dB (4 MHz의 경우) |
| 24.1 dB (8 MHz의 경우) | |
| 25 dB (10 MHz의 경우) | |
| 25 dB (16 MHz) | |
| 25 dB (20 MHz의 경우) | |
| 23.6 dB (31.25 MHz의 경우) | |
| 21.5 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 20.1 dB (100 MHz) | |
| 할로겐 프리 | IEC 60754-1에 따름 |
| 내유성 | EN 60811-2-1에 따름 |
| 내염성 | IEC 60332-1-2에 따름 |
| UL VW1에 따름 | |
| UN ECE-R 118.03에 따름 | |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
| -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP67 |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 90 °C (플러그 / 소켓) |
| 주변 온도(작동) (케이블, 고정 설치) | -20 °C ... 60 °C (케이블, 고정 설치) |
| 주변 온도(작동) (케이블, 유연 설치) | 0 °C ... 50 °C (케이블, 유연 설치) |
| M12 | |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
| 항목 번호 | 1534601 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | ABQYAA |
| GTIN | 4046356026772 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 122.73 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 115.6 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |