SAC-2P-910-SH/... - 버스 시스템 케이블
1408542

미터 단위, 버스 시스템 케이블, PROFIBUS, 차폐, PUR 할로겐-프리, 빨간색 라일락 RAL 4001, 2-배선 (1x2xAWG24/19), 색상 단일 배선: 빨간색, 녹색, 케이블 길이: 자유 삽입(110.0 ... 500 m), 최대 2개의 부품에서 케이블 드럼에 제공됨(세부 사항: 기술 데이터 참조)

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품