ST PN 24 BK-2TX - 버스 커플러
2897059

ST PROFINET 버스 단자 모듈, 24 V DC, RJ45 연결, 통합 스위치, IP20 수준 보호, 구성품: 스크류 연결방식 단자 부품 및 모듈 전자 장치

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

I&M 기능
LLDP
페일세이프(대체 값)
2개의 RJ45 연결(통합 스위치 있음)
최대 8개의 I/O 모듈 연결 가능
미디어 이중화 지원됨