STME PN 24 BK-2TX - 교체 전자 장치 모듈
STME PN 24 BK-2TX
-
교체 전자 장치 모듈
2897949
ST (ZF) PN 24 BK 2-TX용 교체 모듈 전자 장치
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
인터페이스
PROFINET
연결 타입
RJ45
전송 속도
100 Mbps
전송 물리
이더넷 RJ45
PROFINET
전송 속도
100 Mbps
입력 데이터
디지털:
연결 방법
2, 3선
제품 속성
제품 타입
I/O 컴포넌트
설계
모듈형
연결 데이터
연결 기술
연결 이름
단자대
단자대
연결 타입
스크류 연결
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
상용 데이터
항목 번호
2897949
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRI31A
GTIN
4046356146906
개당 중량(패키지 포함)
444 g
개당 중량(패키지 제외)
444 g
관세 번호
85389091
원산지
제품의 원산지 정보는 배송 시 함께 제공됩니다.
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말