DeviceNet™ fieldbus 커플러를 사용하면 유연한 INTERBUS 인라인 자동화 키트가 DeviceNet™ 네트워크에서 작동되도록 할 수 있습니다.
이 fieldbus 커플러를 사용하면 INTERBUS 인라인 스테이션을 DeviceNet™ 네트워크의 임의 지점에 삽입할 수 있습니다.
이 fieldbus 커플러는 DeviceNet™에서 슬레이브이고 하위 레벨 INTERBUS 인라인 로컬 버스에서 마스터입니다.
DeviceNet™ 슬레이브의 주소를 DIP 스위치를 통해 외부에서 쉽게 설정할 수 있습니다. DeviceNet™은 Twin Combicon 커넥터를 통해 연결됩니다. fieldbus 커플러 및 전자 장치의 작동 전압은 개별 전원 커넥터를 사용해 공급할 수 있습니다.
DeviceNet™ 프로젝트 계획을 위해 제품 정보 서비스에서 정기적으로 업데이트되는 EDS(Electronica Data Sheet) 파일을 다운로드할 수 있습니다(아래 참조). DeviceNet™ fieldbus 커플러는 검증된 INTERBUS 인라인 진단뿐만 아니라 DeviceNet을 위한 일반 진단 개체를 지원합니다. 로컬 LED를 사용하면 정밀 진단이 가능합니다.
시스템을 구성할 때는 다음 사항에 주의하십시오.
DeviceNet™ fieldbus 커플러에 연결된 모든 단자의 총 로직 전류는 허용되는 최대 총 전류인 2 A를 초과하지 않아야 합니다. 따라서 구성에 따라 연결할 수 있는 단자의 수가 63개보다 적을 수 있습니다.
IL DN BK3-PAC
-
버스 커플러
2718785
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
최대 63 개의 I/O 단자 연결 가능
진단 및 상태 인디케이터